Magneetventiel VUVG-B10-T32H-AZT-F-1R8L
574236
GTIN: 4052568222437
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
2x3/2 open/gesloten monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
150 l/min - 170 l/min
Pneumatische werkaansluiting
Flens
Bedieningswijze
Elektrisch