Magneetventiel VUVG-B10-M52-RZT-F-1R8L
574237
GTIN: 4052568103026
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/2 monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
210 l/min - 330 l/min
Pneumatische werkaansluiting
Flens
Bedieningswijze
Elektrisch