Magneetventiel VUVG-B14-T32C-AZT-F-1R8L
574242
GTIN: 4052568222482
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
2x3/2 gesloten monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
510 l/min - 600 l/min
Pneumatische werkaansluiting
Flens
Bedieningswijze
Elektrisch