Magneetventiel VUVG-L10-M52-MT-M5-1P3
574351
GTIN: 4052568103231
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/2 monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
220 l/min
Pneumatische werkaansluiting
M5
Bedieningswijze
Elektrisch