Magneetventiel VUVG-L14-M52-MZT-G18-1P3
574375
GTIN: 4052568103293
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/2 monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
700 l/min - 780 l/min
Pneumatische werkaansluiting
G1/8
Bedieningswijze
Elektrisch