Magneetventiel VUVG-L18-T32C-MT-G14-1P3
574425
GTIN: 4052568223120
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
2x3/2 gesloten monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
870 l/min
Pneumatische werkaansluiting
G1/4
Bedieningswijze
Elektrisch