Magneetventiel VUVG-L18-T32H-MT-G14-1P3
574427
GTIN: 4052568223144
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
2x3/2 open/gesloten monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
920 l/min
Pneumatische werkaansluiting
G1/4
Bedieningswijze
Elektrisch