Magneetventiel VUVG-L18-B52-T-G14-1P3
574430
GTIN: 4052568223151
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/2 bistabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
1380 l/min
Pneumatische werkaansluiting
G1/4
Bedieningswijze
Elektrisch