Magneetventiel VUVG-B18-T32C-MZT-F-1P3
574446
GTIN: 4052568223304
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
2x3/2 gesloten monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
750 l/min
Pneumatische werkaansluiting
Flens
Bedieningswijze
Elektrisch