Proportioneel drukregelventiel VPPM-12L-L-1-G12-0L6H-V1P-S1C1
575241
GTIN: 4052568223816
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
3-weg proportioneel drukregelventiel
Pneumatische aansluiting 1
G1/2
Drukregelbereik
0.06 bar - 6 bar
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
4500 l/min