Magneetventiel VUVG-L10-M52-RT-M7-1H2L-W1
577333
GTIN: 4052568104788
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/2 monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
330 l/min
Pneumatische werkaansluiting
M7
Bedieningswijze
Elektrisch