Magneetventiel VUVG-L10-T32C-AT-M5-1R8L
577347
GTIN: 4052568225933
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
2x3/2 gesloten monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
150 l/min
Pneumatische werkaansluiting
M5
Bedieningswijze
Elektrisch