Magneetventiel VMPA14-M1H-I-G1/8-PI

8023553

GTIN: 4052568278663

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
2x2/2 gesloten monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
570 l/min
Pneumatische aansluiting 1
G1/8
Bedieningswijze
Elektrisch