Magneetventiel VMPA14-M1H-M-S-G1/8-PI
8023560
GTIN: 4052568278731
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/2 monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
550 l/min
Pneumatische aansluiting 1
G1/8
Bedieningswijze
Elektrisch