Magneetventiel VMPA14-M1H-E-S-G1/8-PI
8023562
GTIN: 4052568278755
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/3 ontlucht
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
460 l/min
Pneumatische aansluiting 1
G1/8
Bedieningswijze
Elektrisch