Magneetventiel VUVG-L18-T32H-AT-G14-1R8L
8031527
GTIN: 4052568258948
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
2x3/2 open/gesloten monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
950 l/min
Pneumatische werkaansluiting
G1/4
Bedieningswijze
Elektrisch