Magneetventiel VUVG-B18-T32H-MZT-F-1R8L
8031542
GTIN: 4052568259099
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
2x3/2 open/gesloten monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
770 l/min
Pneumatische werkaansluiting
Flens
Bedieningswijze
Elektrisch