Magneetventiel VUVG-L14-T32U-M-G18-P1
8033527
GTIN: 4052568428907
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
2x3/2 open monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
480 l/min - 500 l/min
Pneumatische werkaansluiting
G1/8
Bedieningswijze
Elektrisch