Magneetventiel VUVG-L14-P53C-G18-P1
8033532
GTIN: 4052568428952
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/3 gesloten
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
620 l/min - 650 l/min
Pneumatische werkaansluiting
G1/8
Bedieningswijze
Elektrisch