Magneetventiel VUVG-B14-T32U-AZ-F-P1
8033536
GTIN: 4052568428990
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
2x3/2 open monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
510 l/min - 580 l/min
Pneumatische werkaansluiting
Flens
Bedieningswijze
Elektrisch