Magneetventiel VUVG-B14-T32C-MZ-F-P1
8033538
GTIN: 4052568429010
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
2x3/2 gesloten monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
430 l/min - 470 l/min
Pneumatische werkaansluiting
Flens
Bedieningswijze
Elektrisch