Magneetventiel VUVG-B14-T32U-MZ-F-P1
8033539
GTIN: 4052568429027
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
2x3/2 open monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
410 l/min - 450 l/min
Pneumatische werkaansluiting
Flens
Bedieningswijze
Elektrisch