Magneetventiel VUVG-L18-T32C-M-G14-P1

8033550

GTIN: 4052568429133

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
2x3/2 gesloten monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
870 l/min
Pneumatische werkaansluiting
G1/4
Bedieningswijze
Elektrisch