Magneetventiel VUVG-L18-T32H-M-G14-P1
8033552
GTIN: 4052568429157
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
2x3/2 open/gesloten monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
920 l/min
Pneumatische werkaansluiting
G1/4
Bedieningswijze
Elektrisch