Magneetventiel VUVG-B18-T32H-MZ-F-P1
8033564
GTIN: 4052568553067
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
2x3/2 open/gesloten monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
770 l/min
Pneumatische werkaansluiting
Flens
Bedieningswijze
Elektrisch