Magneetventiel VSVA-B-D52-T-D1-F8
8033658
GTIN: 4052568654733
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/2 bistabiel-dominerend
Nominaal debiet genormaliseerd volgens ISO 8778
1800 l/min
Pneumatische aansluiting 1
Aansluitplaat grootte 1 volgens ISO 5599-1