Magneetventiel VSVA-B-B52-D-D1-F8-1A1

8033691

GTIN: 4052568654924

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/2 bistabiel
Nominaal debiet genormaliseerd volgens ISO 8778
1800 l/min
Pneumatische aansluiting 1
Aansluitplaat grootte 1 volgens ISO 5599-1
Elektrische aansluiting
Vorm A - conform EN 175301-803
Bedrijfsspanning
24V DC