Magneetventiel VSVA-B-T32U-MH-D1-F8-1B2
8033719
GTIN: 4052568655068
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Ventielfunctie
2x3/2 open monostabiel
Nominaal debiet genormaliseerd volgens ISO 8778
1400 l/min
Pneumatische aansluiting 1
Aansluitplaat grootte 1 volgens ISO 5599-1
Elektrische aansluiting
Vorm B
Bedrijfsspanning
24V DC