Magneetventiel VSVA-B-M52-MH-D1-F8-1A1
8033734
GTIN: 4052568655204
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/2 monostabiel
Nominaal debiet genormaliseerd volgens ISO 8778
1800 l/min
Pneumatische aansluiting 1
Aansluitplaat grootte 1 volgens ISO 5599-1
Elektrische aansluiting
Vorm A - conform EN 175301-803
Bedrijfsspanning
24V DC