Magneetventiel VSVA-B-P53E-T-D2-F8
8033756
GTIN: 4052568655297
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/3 ontlucht
Nominaal debiet genormaliseerd volgens ISO 8778
3600 l/min
Pneumatische aansluiting 1
Aansluitplaat grootte 2 volgens ISO 5599-1