Magneetventiel VSVA-B-M52-MZT-D2-F8

8033761

GTIN: 4052568655341

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/2 monostabiel
Nominaal debiet genormaliseerd volgens ISO 8778
4100 l/min
Pneumatische aansluiting 1
Aansluitplaat grootte 2 volgens ISO 5599-1