Magneetventiel VSVA-B-P53C-ZT-D2-F8
8033762
GTIN: 4052568655358
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/3 gesloten
Nominaal debiet genormaliseerd volgens ISO 8778
3700 l/min
Pneumatische aansluiting 1
Aansluitplaat grootte 2 volgens ISO 5599-1