Magneetventiel VSVA-B-P53U-D-D2-F8-1A1
8033791
GTIN: 4052568655495
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/3 belucht
Nominaal debiet genormaliseerd volgens ISO 8778
3500 l/min
Pneumatische aansluiting 1
Aansluitplaat grootte 2 volgens ISO 5599-1
Elektrische aansluiting
Vorm A - conform EN 175301-803
Bedrijfsspanning
24V DC