Magneetventiel VSVA-B-B52-ZH-D2-F8-1B2
8033815
GTIN: 4052568655600
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/2 bistabiel
Nominaal debiet genormaliseerd volgens ISO 8778
4000 l/min
Pneumatische aansluiting 1
Aansluitplaat grootte 2 volgens ISO 5599-1
Elektrische aansluiting
Vorm B
Bedrijfsspanning
24V DC