Magneetventiel VSVA-B-T32H-MZH-D2-F8-1B2

8033824

GTIN: 4052568655693

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
2x3/2 open/gesloten monostabiel
Nominaal debiet genormaliseerd volgens ISO 8778
1900 l/min
Pneumatische aansluiting 1
Aansluitplaat grootte 2 volgens ISO 5599-1
Elektrische aansluiting
Vorm B
Bedrijfsspanning
24V DC