Magneetventiel VUVG-LK10-M52-AT-M5-1R8L-S
8042543
GTIN: 4052568286750
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/2 monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
195 l/min
Pneumatische werkaansluiting
M5
Bedieningswijze
Elektrisch