Magneetventiel VUVG-LK10-M52-AT-M7-1H2L-S
8042547
GTIN: 4052568286781
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/2 monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
340 l/min
Pneumatische werkaansluiting
M7
Bedieningswijze
Elektrisch