Magneetventiel VUVG-LK14-T32C-AT-G18-1H2L-S
8042562
GTIN: 4052568286897
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
2x3/2 gesloten monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
570 l/min
Pneumatische werkaansluiting
G1/8
Bedieningswijze
Elektrisch