Magneetventiel VUVG-LK14-M52-AT-G18-1R8L-S
8042567
GTIN: 4052568286934
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/2 monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
660 l/min
Pneumatische werkaansluiting
G1/8
Bedieningswijze
Elektrisch