Manometer PAGN-63-16-G14-R1-1.6-0.5-V2

8081401

GTIN: 4052568447670

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bevestigingstype
Leidinginbouw
Weergavebereik
0 bar - 16 bar
Pneumatische aansluiting
G1/4
Meetnauwkeurigheid klasse
1,6