Manometer PAGN-26-1M-G18S
8088986
GTIN: 4052568572921
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bevestigingstype
Leidinginbouw
Weergavebereik
0 bar - 10 bar
Pneumatische aansluiting
G1/8 met afdichtingsring
Meetnauwkeurigheid klasse
4
Weergavebereik
0 MPa - 1 MPa