Manometer PAGN-26-10-P10-RG
8090378
GTIN: 4052568462178
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bevestigingstype
Leidinginbouw
Weergavebereik
0 bar - 10 bar
Pneumatische aansluiting
Cartridge 10 mm
Meetnauwkeurigheid klasse
4
Weergavebereik
0 MPa - 1 MPa