Proportioneel drukregelventiel VPPE-3-1-1/8-6-420-E1-F1A
8156423
GTIN: 4052568596781
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
3-weg proportioneel drukregelventiel
Pneumatische aansluiting 1
G1/8
Drukregelbereik
0.06 bar - 6 bar
Ingangsdruk 1
6 bar - 8 bar
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
800 l/min