Stuurblok VOFA-L26-T32C-MZ-G14-1C1-APP
8162034
GTIN: 4052568615840
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
3/2 gesloten monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
1050 l/min
Pneumatische aansluiting 1
G1/4
Bedrijfsdruk
0 bar - 10 bar