Magneetventiel VSVA-BK-M52-MD-D1-1B2
8166594
GTIN: 4052568606053
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/2 monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
1200 l/min
Pneumatische aansluiting 1
Aansluitplaat grootte 1 volgens ISO 5599-1
Bedieningswijze
Elektrisch