Proportioneel drukregelventiel VPPE-3-1-1/8-10-MR-E1-F1A
8168529
GTIN: 4052568635497
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
3-weg proportioneel drukregelventiel
Pneumatische aansluiting 1
G1/8
Drukregelbereik
0.1 bar - 10 bar
Ingangsdruk 1
6 bar - 11 bar
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
1250 l/min