Proportioneel drukregelventiel VPPE-3-1-1/4-6-005-E1-F1A

8181681

GTIN: 4052568779436

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
3-weg proportioneel drukregelventiel
Pneumatische aansluiting 1
G1/4
Drukregelbereik
0.06 bar - 6 bar
Ingangsdruk 1
6 bar - 8 bar
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
1700 l/min