Magneetventiel VSVA-B-P53U-ZD-D1-F8

8198544

GTIN: 4052568655938

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/3 belucht
Nominaal debiet genormaliseerd volgens ISO 8778
1600 l/min
Pneumatische aansluiting 1
Aansluitplaat grootte 1 volgens ISO 5599-1