Magneetventiel VSVA-B-T22C-MZD-D1-F8

8198552

GTIN: 4052568656010

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
2x2/2 gesloten monostabiel
Nominaal debiet genormaliseerd volgens ISO 8778
1700 l/min
Pneumatische aansluiting 1
Aansluitplaat grootte 1 volgens ISO 5599-1