Magneetventiel VSVA-B-P53E-ZH-D1-F8

8198571

GTIN: 4052568656201

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/3 ontlucht
Nominaal debiet genormaliseerd volgens ISO 8778
1800 l/min
Pneumatische aansluiting 1
Aansluitplaat grootte 1 volgens ISO 5599-1